配套产品
配套产品
型号: 21 34 040 0312 050
M5 3-pol st/- f/- PUR 5.0M
M5 3-pol st/- f/- PUR 5.0M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 040 0312 050
M5 3-pol st/- f/- PUR 5.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 Circulära kontaktdon M5
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på en sida
  • 连接器1
    M5 A-kodning
    Hona Rak
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,25 mm²
  • 编码 A-kodning
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 105,167 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140283480
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604