M5
21 34 030 4312 020
型号: 21 34 030 4312 020
M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 030 4312 020
M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M5
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M5 A编码
公头 直式
连接器2
M5 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
3
芯结构
3x 0.25 mm²
编码
A编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretan)
颜色(电缆)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
45 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140283459
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found