Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 21 47 000 0000
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí konektor do panelu
S vodiči, Pro montáž na přední stranu
‌20 cm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 47 000 0000
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M5
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    S vodiči
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Provedení Male
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 3
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Délka vodiče ‌ 20 cm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Materiál (kryt) Poniklovaná mosaz
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-105
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140224643
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte