登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M5
21 47 000 0007
型号: 21 47 000 0007
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0007
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M5
Element
Panelgenomföring
Specification
Med ledare
till frontinstallation
Version
Kön
Hona
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
4
Kodning
A-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 26
Märkström
1 A
Märkspänning
60 V
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
II
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Begränsande temperatur
-25 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Ledarlängd
20 cm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Guldpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Mässing, förnicklad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-105
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140224698
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found