备件
1
没有可用数据
eShop
...
Seri
M5
21 47 000 0003
型号: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M5
Eleman
Panel geçişi
Teknik özellikler
İletkenler ile
arkadan montaj için
Sürüm
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Paket içeriği
kilit somunu dahil
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26
Nominal akım
1 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Nominal darbe gerilimi
0,8 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
II
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 3 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 birleştirme durumu
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
İletken uzunluğu
20 cm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Altın kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Pirinç, nikel kaplama
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-105
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
3,62 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140224704
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found