配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9811
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向销
用于不封底安装底座
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9811
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件種類 導向銷
  • 附件介紹 用於不封底安裝底座
版本
  • 公母類型 公頭
  • 詳細資料 用於鉸鏈框架,而非用於 M6 固定螺栓
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌10 Nm M3固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 4
  • 淨重 12.445 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140193505
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较