公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 02 359 1401
型号: 21 02 359 1401
M8-Screw-4P-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 359 1401
M8-Screw-4P-M-STR
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M8
Elem
Cable connector
Specifikáció
Straight
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Fajta
Male
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
4
Kódolás
A-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
30 V
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm
Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya)
13
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 locked condition
Kábel átmérője
4 ... 5.5 mm
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Anyag (érintkezők)
Brass
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Copper-zinc alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
17.315 g
Származási ország
Slovakia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224872
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found