Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 21 34 730 0335 020
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 2 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 730 0335 020
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M8 Codificação A
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0,25 mm²
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -20 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140241541
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare