配套产品
配套产品
Accessories
2
Wkłady
1
型号: 21 41 000 0017
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 41 000 0017
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Wkłady
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów Do montażu przedniego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
Charakterystyka techniczna
  • Wysokość montażowa 13 mm
  • Moment dokręcający 1 Nm Nakrętka blokująca
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 4,78 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140236097
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较