设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
系统布线
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 737 3466 075
型号: 21 34 737 3466 075
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3466 075
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
连接器1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
连接器2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M8 A编码
公头 直式
连接器2
M8 A编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
屏蔽
屏蔽
编码
A编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140249042
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Alternatives
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
型号 21 34 737 3466 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
型号 21 34 737 3466 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m
型号 21 34 737 3466 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
型号 21 34 737 3466 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 2,0m
型号 21 34 737 3466 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 15,0m
型号 21 34 737 3466 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除