Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Artikelnummer: 21 34 730 0821 005
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PVC
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PVC

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 730 0821 005
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Productdetails
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M8
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M8 A編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 8x 0,14 mm²
  • 編碼 A-codering
技術參數
  • 極限溫度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV 狀態 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Niet ingesloten
  • REACH 附件XIV 物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質 Lood
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質 Lood
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 1 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140241695
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare