登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Circulära kontaktdon Systemkablage
M8
21 34 830 0388 100
型号: 21 34 830 0388 100
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0388 100
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 10,0m
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
Type of cable
3x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 3pole female angled overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M8 A-kodning
Hona Vinklad
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0,25 mm²
Kodning
A-kodning
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
231,5 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140141506
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found