登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
System Cables
64
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
21 34 790 0475 050
型号: 21 34 790 0475 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 34 790 0475 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
System Cables
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M8
Prvek
Průchozí konektor do panelu
Specifikace
S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Verze
Provedení
Male
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,25 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24
Jmenovitý proud
3 A
Jmenovité napětí
30 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
0,8 Nm Pojistná matice
Mezní teplota
-30 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče
50 cm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Materiál (kontakty)
Mosaz
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Slitina mědi a zinku
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
13,86 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140225053
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found