登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
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
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M8
21 34 C7C 7477 050
型号: 21 34 C7C 7477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
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
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M8 codificación D
Macho Recto
Conector 2
M8 codificación D
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140249127
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found