登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M8
21 02 381 2431
型号: 21 02 381 2431
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Leiterplattensteckverbinder
gerade, für Frontmontage
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: 4 A
Kontakte: 4
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig
Kodierung: D-Kodierung
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 02 381 2431
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M8
Komponente
Leiterplattensteckverbinder
Beschreibung
gerade
für Frontmontage
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Geschlecht
Buchse
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
4
Kodierung
D-Kodierung
Lieferumfang
inkl. Flanschdose
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Überspannungskategorie
III
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
1 Nm Kontermutter
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-114
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
14 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140224971
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tschechisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Spanisch)
PDF (Französisch)
PDF (Englisch)
PDF (Dänisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
PDF (Türkisch)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Rundsteckverbinder
下载
HARTING Neuheiten 2020