备件
1
没有可用数据
eShop
...
系列
M8
21 42 000 0014
型号: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
直式, 面板外部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M8
原件
PCB连接器
规格
直式
面板外部安装
上壳/底座介绍
9 mm
版本
接线方式
Připojování vlnovým pájením
公母类型
Zásuvka (female)
屏蔽
Stíněné provedení
针数
4
编码
D kódování
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
3
传输特性
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
1 Nm Pojistná matice
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Au na Ni Na straně konektoru
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS 豁免
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV 状态
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
REACH SVHC 物质
Ano
REACH SVHC 物质
Olovo
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-114
商业数据
包装尺寸
1
净重
25.13 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224988
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors