登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
33 28 180 0225 010
型号: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
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
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
连接器1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
HARTING M8 T1 Industrial 公头
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
防油
无卤素
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
公母类型
公头
针数
4
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电压
60 V DC
额定电流
4 A
额定电流(电源)
8 A
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
电缆直径
7.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径
兼容拖动链
无
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 耐油
IEC 60754-1 无卤
商业数据
包装尺寸
1
净重
91 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found