配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare HARTING ix Industrial®
  • Element Connector sets
  • Caracteristici Suitable for all PoE versions
Versiune
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 8
  • alte contacte + 2x GND
  • Codificare Type C
  • Tip blocare PushPull
  • Conţinut pachet incl. housing, HARTING ix Industrial®-connector type C, shielding and cable gland
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.09 ... 0.14 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Diametru exterior fir ≤1.2 mm
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Curent nominal 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >100 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -60 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametru cablu 5.5 ... 7.5 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-shielding)
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Rezistenţă la şoc
    50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (ecranare)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • Material (carcasă/priză) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Material (etanşare) HNBR / NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) Black
  • Material (blocare) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Culoare (blocare) Yellow
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124 Type C
    EN 50173-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较