配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Комплект для прохода через панель
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Характеристики Подходит для всех вариантов РоЕ
Версия
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 10
  • Кодирование Тип В
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки включает уплотнение, 2 розетки HARTING ix Industrial® тип В (Сигнал) и отверстия для крепёжных винтов M2,5
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальный ток 3 A при использовании 4 контактов (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Сопротивление изоляции >100 MΩ
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -60 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    95 % Без конденсации (эксплуатация)
    95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (контакт-контакт)
    0,5 kV (экранирование контакта)
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность
    50 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полибутилентерефталат (PBT)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • Материал (уплотнение) PTS
  • Цвет (уплотнитель) Желтый
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124 Тип В
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140223431
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING News 2020
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?