配套产品
配套产品
型号: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Halogenfri
    Oljetålig
    Flamsäker
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 22/7
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Bandbredd
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Testspänning Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140345492
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600