配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260474
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600