配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
型号: 33 48 344 7804 010
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 010
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminaţie perforantă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
    Terminaţie perforantă
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Diametru cablu 6,7 mm ± 0,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    EN 50618 Rezistent la UV
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140796805
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600