配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
129
型号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    Подключение смещением изоляции (IDC)
    Соединение проколом
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140796751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600