配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип В
    Литой
  • Соединитель 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип В
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,4 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 10x AWG 26
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    50 V AC
    60 V DC
  • Предельная температура
    -5 ... +80 °C стационарный
    -40 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260818
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600