配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 100
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 10m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 100
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på begge sider
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type B
    Overstøbt
  • 连接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type B
    Overstøbt
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 26
  • 接线方式 IDC-isoleringsforskydningsterminering
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1,5 A
  • 额定电压
    50 V AC
    60 V DC
  • 极限温度
    -5 ... +80 °C uberørt
    -40 ... +80 °C flyttet
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethan)
  • 颜色(电缆) Grå
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Letland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140260917
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600