Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5013
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5013
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 总线界面
  • 规格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 针数 9
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 包装内容
    封板
    压接法兰
    压接套管
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电压
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216389
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare