配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 02 51 000 0003
Male angled for kit connector (A=60,93)
Male angled for kit connector (A=60,93)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
弯式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 51 000 0003
Male angled for kit connector (A=60,93)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-modular®
  • Element Mannelijke connector
  • Specificatie Voorgemonteerd connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Geïnstalleerde modules
    2x 02519000002   https://harting.com/02519000002
    1x 02519091101   https://harting.com/02519091101
    1x 02519010401   https://harting.com/02519010401
    1x 09030006127   https://harting.com/09030006127
    1x 02519031301   https://harting.com/02519031301
    1x 02519041201   https://harting.com/02519041201
  • Lengte 60,93 mm
  • Aansluitmethode
    Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk)
    Zwart
    Geel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 120
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140198111
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415