22
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
20 82 104 0101
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
符合 AIDA, Han
®
PushPull (V14)
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
压铸铝
黑色
注释
比较
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
preLink®
Element
Utgång
Specification
AIDA överensstämmelse
Han® PushPull (V14)
Version
Förbindningsmetod
preLink
®
IDC isoleringsskyddad förbindning
Skärmning
Skärmade
Fäste
Vägginstallation
Leveransomfattning
Chassihus inklusive skyddskåpor
2x preLink
®
sats, RJ45 jack HIFF, AWG 22/23
2x kabeltätning med slitsad tätning
Installationsinstruktioner
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,22 ... 0,32 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Ledare ytterdiameter
1,3 ... 1,6 mm
Överföringsegenskaper
Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
7,2 ... 8 mm
Vibrationshållfast
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
707 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140135680
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Länkar
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos