配套产品
配套产品
型号: 11 00 200 0101
Mixed adapter carrier
Mixed adapter carrier

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器框架
用于中间壳, 用于Han-Yellock® 30, 用于Han-Yellock® 60
注释
比较
型号: 11 00 200 0101
Mixed adapter carrier
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Yellock®
  • 附件种类 适配器框架
  • 附件介绍
    用于中间壳
    用于Han-Yellock® 30
    用于Han-Yellock® 60
版本
  • 详细资料 Монтаж/демонтаж только со стороны подключения!
材料特性
  • 材料(附件) Поликарбонат (PC)
  • 颜色(附件) RAL 7032 (серый)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140109148
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较