配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0003 1000
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0003 1000
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 LP 3 контакта
  • Соединитель 2
    M17
    Розетка
    4 контакта
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • Характеристики Многожильный
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Структура ядра 4x 2,5 мм²
  • Области применения для подключения двигателей
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275126
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较