配套产品
配套产品
型号: 61 88 201 0218 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电机电缆
预装一端, 带制动, 用于星形连接电机
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0218 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element Cablu motor
  • Specificație
    Preasamblat pe o parte
    Cu frână
    pentru motoare cu conexiune în stea
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Han® Q 4/2 Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Structură miez 6x 1,5 mm²
  • Contact de împământare Da
  • Domeniu de utilizare pentru conexiune la motor
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Număr ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 340 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274303
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629