配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9908
PC BOARD ADAPTOR
PC BOARD ADAPTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han DD®压接插芯, 用于Han DD®模块, 用于Han® DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9908
PC BOARD ADAPTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 PCB适配器
  • 附件介绍
    用于Han DD®压接插芯
    用于Han DD®模块
    用于Han® DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 详细资料 适用于最大 2.4 mm 的 PCB
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2.49 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140572799
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415