登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Adaptador
09 12 000 9905
型号: 09 12 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
5 针, 用于Han
®
Q 5/0
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 12 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Tipo de acessório
Adaptador para PCB
Descrição do acessório
5 polos
No Han
®
Q 5/0
Versão
Gênero
Macho
Fêmea
Detalhes
para PCB até 2,4 mm
Características técnicas
Corrente Nominal
10 A
Tensão nominal condutor-terra
230 V
Tensão nominal condutor-condutor
400 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
3,94 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140016309
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® PCB-Adapter