配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
PCB-Adaptor Han Q 8/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 8/0
额定电流: ‌16 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire PCB-adapter
  • Beschrijving van het accessoire In de Han® Q 8/0
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Details voor PCB's tot 1,6 mm
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 11,68 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140017986
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较