配套产品
配套产品
Combinables
4
Запасная часть
2
型号: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
PCB recept. hous. and insert back m 1pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Запасная часть
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Power
  • Элемент PCB adapter
  • Спецификация
    Straight
    incl. housing
    for rear mounting
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Число специальных контактов 1x FE contact
  • Технические характеристики специальных контактов FE contact
  • Кодирование L-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 63 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 2 Nm Lock nut
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140228498
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较