登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Serier
M12
21 03 396 2505
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
Power
Element
PCB-adapter
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Køn
Hun
Afskærmning
Afskærmet
Antal kontakter
5
Antal effektkontakter
4
Antal specialkontakter
1x FE-kontakt
Specifikation for specialkontakter
FE-kontakt
Kodning
L-kodning
Detaljer
Bestil husene separat
Pakkens indhold
60 stk. i en bakke
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
63 V
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚酰胺 (PA)
Farve (indsats)
灰色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀金 界面端
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
60
Nettovægt
10 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140228511
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found