配套产品
配套产品
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
6
型号: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
PCB receptacle housing front m (60 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Tartozék típusa Housing
  • A tartozék leírása for front mounting
Verzió
  • Fajta Male
  • Rögzítés típusa
    Screw locking
    PushPull
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 60
  • Nettó tömeg 18 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236394
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400