配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9919
PE SCREW M3.5
PE SCREW M3.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PE螺钉
Han A®, Han® 15 D, Han® 25 D
注释
比较
型号: 09 20 000 9919
PE SCREW M3.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Tip de accesorii Şurub PE
  • Descrierea accesoriului
    Han A®
    Han® 15 D
    Han® 25 D
Caracteristici tehnice
  • Mărime M 3,5
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,18 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140038172
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400