登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Spare Part
2
System Cables
34
没有可用数据
eShop
...
Seri
M12
21 03 596 2505
型号: 21 03 596 2505
PFT female L-coded 1.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 596 2505
PFT female L-coded 1.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Spare Part
2
System Cables
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Tanımlama
Power
Eleman
Panel geçişi
Teknik özellikler
İletkenler ile
önden montaj için
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
5
Güç kontaklarının sayısı
4
Özel kontakların sayısı
1x FE kontağı
Özel kontakların özellikleri
FE kontağı
Kodlama
L kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 16
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
63 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
2 Nm Kilit somunu
Anahtar Boyu
17
18
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
İletken uzunluğu
30 cm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Gri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
46 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140227705
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors