登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Ricambio
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Passa-parete
Passa-parete per potenza e segnali
21 03 396 2401
型号: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Ricambio
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettore circolari M12
Identificazione
Power
Elemento
Passa-parete
Specifiche
Con conduttori
per il montaggio anteriore
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Non schermato
Numero di poli
4
Numero di contatti di potenza
3
Numero di contatti speciali
1x Contatto di terra
Specifiche dei contatti speciali
Contatto di terra
Codifica
Codifica S
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
PushPull
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
1,5 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 16
Corrente d'esercizio
12 A
Tensione di esercizio
630 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
0,8 Nm
2 Nm Ghiera
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Lunghezza conduttore
30 cm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Materiale (contatti)
Ottone
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
43 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140227781
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found