备件
2
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
M12
21 03 596 1516
型号: 21 03 596 1516
PFT male rear L-coded 1.5mm² w/o FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 596 1516
PFT male rear L-coded 1.5mm² w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
Power
요소
패널 관통형
사양
도체 적용
후면 장착 지원
버전
젠더
수형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
코딩
L-코딩
잠금 유형
나사 잠금
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 16
정격 전류
16 A
정격 전압
63 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
2 Nm 잠금너트
렌치 사이즈
17
18
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
도체 길이
30 cm
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 금도금 체결 측면
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
5.714 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140227590
eCl@ss
27,440,103.00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors