HARTING PushPull
33 53 211 0100 002
型号: 33 53 211 0100 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0100 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m
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
Type of cable
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Connector 1
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Connector 2
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
PushPull (V14)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
PushPull (V14) Metal
SCRJ duplex POF
Konnektor 2
Han
®
PushPull (V14) Metal
SCRJ duplex POF
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Multimode
Version
Kabellængde
10 m
Ledningsstruktur
980 / 1000 µm
Tekniske egenskaber
Kabeldiameter
8 mm
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
696,667 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140244528
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found