配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Tanımlama Power
  • Eleman Konnektör setleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 4
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği Kontaklar olmadan
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 2,5 mm² Çok damarlı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Çok damarlı
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi 48 V
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı +5 ... +50 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Kablo Çapı 4,9 ... 8,6 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Metal
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 82,56 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140065338
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较