配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0800 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0800 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 PushPull XS SFP 열가소성 수지
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명
    싱글모드
    오버몰딩
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 긴 형
버전
  • 케이블 길이 80 m
  • 코어 구조 9 / 125 µm
  • 상세설명 요청에 따라 다른 케이블 길이!
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 76 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140280922
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600