登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 26 231 0500 012
型号: 33 26 231 0500 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0500 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 50m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
PushPull XS SFP
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplásticos
Conector 2
PushPull XS SFP Termoplásticos
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Multimodo
Sobremoldeado
para bases a empotrar, largas
Versión
Longitud de cable
50 m
Estructura de núcleo
50 µm
Detalles
¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140281530
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found