HARTING PushPull
33 26 231 0110 011
型号: 33 26 231 0110 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0110 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
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
Tip cablu
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Conector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Conector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
PushPull XS SFP
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplastic
Conector 2
PushPull XS SFP Termoplastic
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Unimod
Suprainjectat
pentru prize de panou, lungi
Versiune
Lungimea cablului
11 m
Structură miez
9 / 125 µm
Detalii
Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140282162
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found