登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
...
Data
Optická vlákna Systémová kabeláž
33 26 231 0110 017
型号: 33 26 231 0110 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0110 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 11m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
LCdx SM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2
LC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Jednovidový
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, krátké
Verze
Délka kabelu
11 m
Uspořádání vodičů
9 / 125 µm
Podrobnosti
Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
76 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140281110
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found