登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
33 26 231 0250 015
型号: 33 26 231 0250 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0250 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 25m
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
Tipo de cabo
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Conector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Conector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Identificação
Categoria
系统布线
Série
PushPull XS SFP
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Conector 2
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Tipo de cabo
光缆
Descrição do cabo
单模
一体成型
用于不封底安装底座,短
Versão
Comprimento do cabo
25 m
Estrutura central
9 / 125 µm
Detalhes
按需提供其他电缆长度
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
139.4 g
País de origem
拉脱维亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140281899
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found