Seri
HARTING PushPull
33 26 231 0020 015
型号: 33 26 231 0020 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0020 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 2m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
PushPull XS SFP
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
PushPull XS SFP Termoplastik
Konnektör 2
PushPull XS SFP Termoplastik
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Tekli mod
Çoklu kalıplanmış
bölmeye monte muhafazalar için, kısa
Sürüm
Kablo uzunluğu
2 m
Damar yapısı
9 / 125 µm
Ayrıntılar
Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
139,4 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140281745
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found