配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0450 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 45m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 45m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0450 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 45m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri PushPull XS SFP
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 PushPull XS SFP Termoplastik
  • Konnektör 2 PushPull XS SFP Termoplastik
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
    bölmeye monte muhafazalar için, kısa
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 45 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
  • Ayrıntılar 按需提供其他电缆长度
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 139,4 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140281936
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600